登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
RJ45
09 48 724 7756 012
型号: 09 48 724 7756 012
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 1.2M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: 09 48 724 7756 012
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 1.2M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 X-kodning
Hun Lige
Panelgennemføring
Konnektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
1,2 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Afskærmning
Afskærmet
Kodning
X-kodning
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
Kabeldiameter
6,7 mm ± 0,3 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Gul
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
Bly
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140883031
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较