登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 724 7756 030
型号: 09 48 724 7756 030
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 3.0M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 724 7756 030
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 3.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 X-coding
Female Straight
Panel feed through
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
3 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Shielding
Shielded
Coding
X-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-40 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Cable diameter
6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Colour (cable)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 substances
不包含
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
195 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140883017
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较