登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
15
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 33 050 5810 065
型号: 21 33 050 5810 065
M12 X-cod st/st m/m PUR 6.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6.5 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5810 065
M12 X-cod st/st m/m PUR 6.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
M12 X 8pole male straight P&G
Connector 2
M12 X 8pole male straight P&G
Identification
Category
系統佈線
Series
圓形連接器 M12
Element
電纜組裝
Specification
兩端預接
Connector 1
M12 X編碼
公頭 直式
Press&Go
Connector 2
M12 X編碼
公頭 直式
Press&Go
Type of cable
銅質電纜 (圓型)
Version
Cable length
6.5 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Shielding
屏蔽
Coding
X編碼
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-40 ... +80 °C 已移動
-40 ... +80 °C 未移動
Cable diameter
6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Colour (cable)
黃
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
羅馬尼亞
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140818644
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (瑞典语)
PDF (捷克语)
PDF (俄语)
PDF (德语)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (韩语)
PDF (英语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (法语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
PDF (日语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较