登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
15
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 33 050 5853 005
型号: 21 33 050 5853 005
M12 X-coded Cable Assembly-0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5853 005
M12 X-coded Cable Assembly-0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
連接器1
M12 X 8pole male straight P&G
連接器2
M12 X 8pole male straight P&G
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 X編碼
公頭 直式
Press&Go
連接器2
M12 X编码
公头 直式
Press&Go
電纜類別
铜质电缆 (圆型)
版本
電纜長度
0.5 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
編碼
X编码
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-40 ... +80 °C
電纜直徑
8.1 mm
材料特性
材料(電纜)
聚烯烃共聚物
顏色(電纜)
黑色
規格和認證
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140323841
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (简体中文)
PDF (波兰语)
PDF (捷克语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (荷兰语)
PDF (德语)
PDF (瑞典语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较