登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
M12
M12
Filters
类别
Select a value
Reset filter
插针
26
系统布线
1506
连接器
549
附件
73
系列
Select a value
Reset filter
HARTING T1 Industrial
36
HARTING ix Industrial
®
11
RJ45
162
preLink
®
7
圆形连接器 M12
2202
圆形连接器 M8
11
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
8
12
to
2
3
4
5
8
12
2
48
3
104
4
439
5
274
8
239
12
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
0.8 A
1.5 A
2 A
≤ 2 A
3 A
4 A
6 A
7.5 A
9 A
12 A
16 A
to
0.5 A
0.8 A
1.5 A
2 A
≤ 2 A
3 A
4 A
6 A
7.5 A
9 A
12 A
16 A
0.5 A
129
0.8 A
12
1.5 A
2
2 A
55
≤ 2 A
2
3 A
6
4 A
506
6 A
7
7.5 A
8
9 A
48
12 A
98
16 A
41
额定电压
Select a value
Reset filter
from
30 V
32 V
48 V
50 V
57 V
60 V
63 V
250 V
630 V
to
30 V
32 V
48 V
50 V
57 V
60 V
63 V
250 V
630 V
30 V
29
32 V
10
48 V
37
50 V
101
57 V
18
60 V
108
63 V
44
250 V
170
630 V
41
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
17
IP54
2
IP65
13
IP65 / IP67
7
IP65 / IP67 插配状态
838
IP65 插配状态
3
IP67
67
IP67 插配状态
72
IP67 螺栓连接状态
4
IP68
4
接线方式
Select a value
Reset filter
Push-In
2
HARAX
®
连接技术
54
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
6
压接针
462
回焊焊接接线方式 (SMT)
38
回焊焊接接线方式 (THR)
121
波峰焊接接线方式
10
绝缘置换连接绝缘位移终端
17
螺栓接线
24
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
294
母头
364
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
36
0.08 ... 0.25 mm² Data
4
0.08 ... 0.32 mm² 绞线
1
0.12 ... 0.32 mm²
9
0.12 ... 0.82 mm²
32
0.13 mm²
1
0.13 ... 0.25 mm²
2
0.13 ... 0.33 mm²
21
0.13 ... 0.82 mm²
82
0.14 mm²
8
0.14 ... 0.34 mm²
18
0.14 ... 0.75 mm²
16
0.1 ... 0.12 mm²
6
0.22 ... 0.32 mm²
6
0.25 mm²
9
0.25 ... 0.34 mm²
4
0.25 ... 0.5 mm²
2
0.33 ... 0.82 mm²
2
0.34 mm²
13
0.34 ... 0.5 mm²
2
0.34 ... 0.75 mm²
10
0.5 mm²
10
0.5 mm² 最大值
6
0.5 ... 2.5 mm²
20
0.75 mm²
5
0.75 ... 1.5 mm²
4
1.5 mm²
21
1.5 mm² Power
2
1.5 mm² 最大值
17
2.5 mm²
22
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 14
21
AWG 16
38
AWG 18 ... AWG 16
4
AWG 19
2
AWG 20
14
AWG 20 ... AWG 14
12
AWG 20 Power
3
AWG 21
5
AWG 22
15
AWG 22 ... AWG 18
12
AWG 22 ... AWG 20
2
AWG 24
7
AWG 24 ... AWG 20
2
AWG 24 ... AWG 22
10
AWG 26
9
AWG 26 ... AWG 18
130
AWG 26 ... AWG 22
48
AWG 26 ... AWG 23
2
AWG 26 Data
3
AWG 27 ... AWG 26
6
AWG 28 ... AWG 23
36
AWG 28 ... AWG 23 Data
4
AWG 28/7 ... AWG 22/7 绞线
1
额定电压
Select a value
Reset filter
10 V DC
48
30 V AC
18
30 V DC
66
48 V AC
34
60 V DC
34
30 V AC
37
30 V AC/DC
3
30 V DC
39
48 V AC
277
50 V AC/DC
1
60 V AC/DC
2
60 V DC
313
600 V AC
26
63 V DC
28
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
螺钉安装底座
3
附件种类
Select a value
Reset filter
T-分离机
4
Y 分线器
4
保护盖
7
压接法兰组合
13
外壳
21
密封件
6
密封圈套件
3
终端电阻
2
转接口
6
适配器
5
面板安装
1
面板安装件
1
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
26
额定电压
Select a value
Reset filter
配合 4 个插针使用时为 110 V AC/DC
30
锁定类型
Select a value
Reset filter
Inner PushPull
4
Outer PushPull
49
PushPull
292
PushPull invers
2
螺钉锁扣
465
Unfortunately, no results were found for your search query
2,202 products
(of 2,202)
1/74
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
电缆连接器
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
型号 21 03 881 1405
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
circular Connector w. Harax M12 L4 M
型号 21 03 281 1405
直式
公头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feed through/PCB angled D-code
型号 21 03 381 4410
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
型号 21 03 881 1805
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
型号 21 03 111 1405
直式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
型号 21 03 821 2505
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
型号 21 03 381 2418
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
型号 21 03 381 4412
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器, 面板安装
PFT Slim design female D-coded
型号 21 03 881 2425
面板内部安装
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 slim angled male D-cod 4-pol
型号 21 03 881 3405
弯式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male
型号 21 03 821 1505
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4, 5
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
型号 21 03 381 6410
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
型号 21 03 881 2405
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT5 receptacle straight
型号 21 03 381 2807
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
panel feed through M12D cod.female 4pins
型号 21 03 371 2403
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD
型号 21 03 321 3501
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
Circular Connector with Harax F 1 2/ 4-p
型号 21 03 111 2405
直式
母头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
型号 21 03 821 1805
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
型号 21 03 381 4440
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
型号 20 82 005 0001
直式
公头
D编码
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
插针: 4
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
螺钉安装底座
压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
panel feed through M12 Acod.male 4 pins
型号 21 03 311 1402
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器, 面板安装
M12 PFT Slim Design Female, X coded
型号 21 03 881 2825
面板内部安装
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
circular Connector w. Harax M12 L4 F
型号 21 03 281 2405
直式
母头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 PushPull D-coded male
型号 21 03 881 1430
直式, Outer PushPull
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a receptacle straight front
型号 21 03 381 2802
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a Bu gewinkelt VWM
型号 21 03 381 4802
弯式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
circular Connector w. Harax M12 L4 M
型号 21 03 282 1405
直式
公头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
型号 21 03 321 2518
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
M12 PFT D-coded female straight 0,5m
型号 21 03 375 2400
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 CAT6a Bu gerade
型号 21 03 381 2806
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
74
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 2,202 products
比较
0
排序方式
Filters
0