登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M17
21 37 CON 51P6 PE
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable connector
Straight
Male
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: 8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Elément
Connecteur de câble
Spécification
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Genre
Mâle
Blindage
Blindé
Nombre de contacts
7
Nombre de contacts de signal
6
Nombre de contacts spéciaux
1x Contact de terre
Caractéristiques sur les contacts spéciaux
Contact de terre
Données techniques
Section de conducteur (AWG)
AWG 18
Diamètre extérieur
1,13 mm
Intensité nominale
8 A
Tension nominale
300 V
Degré de pollution
3
Limite de température
-20 ... +80 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Diamètre de câble
7,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
PA6
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
Copper
Surface (contacts)
plaqué or
Matériau (capot/embase)
Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur (capot/embase)
Noir
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 63171-6
UL / CSA
UL 1581 VW-1
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Chine
eCl@ss
27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
下载
规格资料下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较