登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
8
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 800 0481 150
型号: 21 34 800 0481 150
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
注释
比较
型号: 21 34 800 0481 150
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x0,25mm² PVC LiYY
连接器1
M8 A 4pole male straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M8
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M8 A编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
15 m
芯数
4
芯结构
4x 0.25 mm²
编码
A编码
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140815308
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较