登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Panel geçişleri
...
Veri panel geçişleri
Industrial Ethernet
97 00 000 1940
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
HARTING Mini PushPull
Tanımlama
HARTING ix Industrial®
Eleman
面板安装套装
Seyyar gövde/muhafaza tipi
不封底安装底座
Özellikler
适用于所有 PoE 版本
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
焊接接线
Koruma
完全屏蔽360°屏蔽触点
Kontak sayısı
8
diğer kontaklar
+ 2x GND
Kodlama
A型
Kilitleme tipi
PushPull
Paket içeriği
法兰密封
HARTING ix Industrial® In-line jack Female type A (Ethernet)
board drillings for M2.5
Teknik özellikler
İletken kesiti (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Kablo dış çapı
≤1.55 mm
Nominal akım
1.5 A
Nominal akım
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Çalışma Gerilimi
50 V AC
60 V DC
İletim özellikleri
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Yalıtım direnci
>500 MΩ
Kontak direnci
≤ 30 mΩ
Koruma direnci
≤ 100 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Depolama sıcaklığı
-60 ... +85 °C
Bağıl nem
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67
Kablo Çapı
6.3 ... 7.2 mm
Test gerilimi U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (插针屏蔽)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚酰胺 (PA)
Renk (parça)
黑色
Malzeme (koruma)
不锈钢
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
黑色
Malzeme (conta)
PTS
Renk (conta)
黄
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
规格和认证
Özellikler
IEC 61076-3-124 A型
EN 50173-1
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较