登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
按钮开关
...
服务接口
har
-port
RJ45
RJ45
Filters
系列
Select a value
Reset filter
har
-port
44
原件
Select a value
Reset filter
服务接口
44
规格
Select a value
Reset filter
RJ45
44
Unfortunately, no results were found for your search query
44 products
(of 44)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
原件-递减
规格-递减
服务接口
har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.
型号 09 45 452 1561 XL
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
连接方式: 插座至插座
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 coupler Cat.6A white
型号 09 45 452 1562
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
连接方式: 插座至插座
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 coupler Cat.6A
型号 09 45 452 1560
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
连接方式: 插座至插座
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 coupler Cat.6A black
型号 09 45 452 1561
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
连接方式: 插座至插座
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m
型号 09 45 452 1504
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.5 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,50m
型号 09 45 452 1510
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 1.5 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,00m
型号 09 45 452 1509
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 1 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable
型号 09 45 452 1506
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.7 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable
型号 09 45 452 1501
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.2 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable
型号 09 45 452 1507
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.8 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m cable
型号 09 45 452 1502
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.3 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 6,0m cable
型号 09 45 452 1520
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 6 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,4m cable
型号 09 45 452 1503
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.4 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m cable
型号 09 45 452 1505
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.6 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 2,00m
型号 09 45 452 1511
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 2 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 3,00m
型号 09 45 452 1513
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 3 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,5m black
型号 09 45 452 1534
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.5 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m black
型号 09 45 452 1540
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 1.5 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 1m black
型号 09 45 452 1539
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 1 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 2m black
型号 09 45 452 1541
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 2 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
型号 09 45 452 1516
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 5 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 2,5m cable
型号 09 45 452 1512
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 2.5 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3m black
型号 09 45 452 1543
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 3 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m black
型号 09 45 452 1532
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.3 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable
型号 09 45 452 1500
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.15 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m black
型号 09 45 452 1535
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.6 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable
型号 09 45 452 1518
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 10 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 5m black
型号 09 45 452 1546
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 5 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m black
型号 09 45 452 1547
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 7.5 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
服务接口
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m black
型号 09 45 452 1531
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.2 m
连接方式: 插座至连接器
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
原件 - 递减
规格 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 44 products
比较
0
排序方式
Filters
0