登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Napájení a signál
...
Systémový kabel Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0611 100
型号: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Connector 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Han
®
PushPull (V14)
Identifikace
Power L
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Zapojení 1:1
Verze
Délka kabelu
10 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
5× 1,5 mm²
Způsob připojení
Pružinové připojení
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
5
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
24 V
Mezní teplota
-40 ... +70 °C Bez pohybu
-40 ... +70 °C v pohybu
-25 ... +70 °C v pohybu, s nuceným vedením
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Minimální poloměr ohybu
4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
5× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vhodný pro vlečné řetězy
Ano
Odolnost proti vibracím
10–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům
30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
RAL 7040 (okenní šedá)
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Odolnost proti olejům
NEK 606 Odolnost proti kalům
IEC 60754
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140502000
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (俄语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较