登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 E4E 47A8 010
型号: 09 48 E4E 47A8 010
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 E4E 47A8 010
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
Connector 1
RJ45 Eco-I 90° an down Cat.6A
Connector 2
RJ45 Eco-I 90° an down Cat.6A
Identification
Category
系统布线
Series
RJ45
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
RJ45 ECO-I 弯式
Connector 2
RJ45 ECO-I 弯式
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Description of the cable
1:1布线
Version
Cable length
1 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Shielding
屏蔽
Number of contacts
8
Locking type
压入式连接
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +60 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20 插配状态
Cable diameter
5.7 mm
Material properties
Material (cable)
无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
Colour (cable)
灰色
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-7
IEC 60332-1
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较