登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
Device side / Panel feed through
124
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 689 6018 045
型号: 09 48 689 6018 045
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 045
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
连接器2
M12 D-code male straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
M12 D编码
公头
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
C型
版本
电缆长度
4.5 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +60 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140883208
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较