登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
167
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
RJ45
09 48 686 8004 006
型号: 09 48 686 8004 006
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 0.6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 006
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 0.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Recto
Versión
Longitud de cable
0,6 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-25 ... +60 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Cable UL en bruto con una tensión nominal de 600 V
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140320253
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较