登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Data
...
Sieć Okablowanie systemowe
RJ45
09 48 686 8004 450
型号: 09 48 686 8004 450
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 450
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 45m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Złącze 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Złącze 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING DualBoot RJ45
Złącze 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Opis przewodu
直式
Wersja
Długość kabla
45 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +60 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
绿色
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 600 V
PROFINET
是
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
2.790 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140883376
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较