登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores de dados
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 045
型号: 09 48 686 8001 045
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 4.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 045
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
RJ45
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Reto
Versão
Comprimento do cabo
4,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limitação de temperatura
-25 ... +60 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Verde
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 600 V
PROFINET
是
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
317,5 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140883413
eCl@ss
27.060.308,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (韩语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较