Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Numéro d‘article: 09 48 686 8001 090
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Droit
Longueur de câble: 9 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 686 8001 090
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
détails du produit
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 直式
版本
  • 电缆长度 9 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工电缆 UL 评级 600 V
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140883406
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer