Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
Număr articol: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Drept
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Drept
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +60 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Număr ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cablu brut UL cu specificaţie nominală 600 V
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 51 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140067394
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați