Matching Products
Matching Products NUEVO
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Número de parte: 09 48 686 8001 400
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 45m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 45m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 40 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 686 8001 400
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 45m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Recto
Versión
  • Longitud de cable 40 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL en bruto con una tensión nominal de 600 V
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.645 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140392373
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare