登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 686 8006 250
型号: 09 48 686 8006 250
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8006 250
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
25 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C Bez pohybu
-25 ... +60 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Červená
Specifikace a schválení
UL / CSA
Kabelová metráž, UL rating 600 V
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.663 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140883338
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较