登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 020
型号: 33 28 261 6002 020
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 020
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
連接器1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
連接器2
HARTING M12 T1 Industrial straight
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING T1 Industrial
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING M12 T1 Industrial 180°彎式
一體成型
連接器2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
阻燃
防油
無鹵素
版本
電纜長度
2 m
蕊數
2
蕊結構
1x 2x AWG 22/7
針數
2
技術參數
額定電流
4 A
額定電壓
60 V DC
傳輸特性
600 MHz 帶寬
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接觸電阻
≤ 20 mΩ
屏蔽電阻
≤ 100 mΩ
極限溫度
-40 ... +80 °C 未移動
-25 ... +80 °C 已移動
插拔次數
≥ 100
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67
測試電壓U
r.m.s.
1 kV (接頭-接頭)
2.25 kV (接點-地)
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黃
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,060,307.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较