登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 200
型号: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial ângulo de 180°
Sobreinjetado
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial Reto
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Retardante de chama
Resistente ao óleo
Livre de halógenos
Versão
Comprimento do cabo
20 m
Número de núcleos
2
Estrutura central
1x 2x AWG 22/7
Número de Pólos
2
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V DC
Características de transmissão
600 MHz Largura de banda
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Resistência de blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C não movido
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV (contato-contato)
2,25 kV (contato-terra)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
EN 60811-404 Resistência ao óleo
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.307,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较