配套产品
配套产品
型号: 33 28 261 6002 050
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 050
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING T1 Industrial
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING M12 T1 Industrial 180° könyökös
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    HARTING M12 T1 Industrial Egyenes
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Lángálló
    Olajálló
    Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 1x 2x AWG 22/7
  • Érintkezők száma 2
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők 600 MHz Sávszélesség
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -25 ... +80 °C mozgatott
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1 kV (érintkező – érintkező)
    2,25 kV (érintkező – föld)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较