登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
尺寸 15
尺寸 15
Filters
类别
Select a value
Reset filter
コネクタ
8
システムケーブル
24
针数
Select a value
Reset filter
from
5
6
to
5
6
5
4
6
4
接线方式
Select a value
Reset filter
クリンプ端子
4
公母类型
Select a value
Reset filter
オス
4
メス
4
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
4
2.5 mm²
4
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 14
4
AWG 26 ... AWG 14
4
锁定类型
Select a value
Reset filter
トグルロック
8
Unfortunately, no results were found for your search query
32 products
(of 32)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
接线方式-递减
公母类型-递减
导体截面积-递减
パネルフィードスルー
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
型号 21 15 520 0025
導体付き, フロント取付け用
25 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
パネルフィードスルー
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
型号 21 15 510 0025
導体付き, フロント取付け用
25 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
型号 21 34 280 0642 100
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
型号 21 34 282 9642 015
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
型号 21 34 290 0642 100
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
型号 21 34 280 0641 050
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
型号 21 34 280 0641 100
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
型号 21 34 290 0641 010
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
型号 21 34 290 0642 050
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
型号 21 34 290 0642 010
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
型号 21 34 282 9641 100
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
型号 21 34 280 0642 010
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
型号 21 34 290 0641 100
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
型号 21 34 290 0641 050
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
型号 21 34 282 9641 050
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
型号 21 34 282 9641 010
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
型号 21 34 282 9642 050
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
型号 21 34 282 9642 010
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
型号 21 34 280 0642 015
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m
型号 21 34 280 0641 015
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m
型号 21 34 282 9641 015
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
型号 21 34 290 0642 015
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,5m
型号 21 34 290 0641 015
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m
型号 21 34 280 0641 010
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
型号 21 34 280 0642 050
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルアセンブリ
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 10m
型号 21 34 282 9642 100
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
パネルフィードスルー
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
型号 97 00 000 1408
導体付き, フロント取付け用
25 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
パネルフィードスルー
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m
型号 97 00 000 1407
導体付き, フロント取付け用
25 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルコネクタ
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm
型号 97 00 000 1412
メス
クリンプ端子
ポリアミド (PA)
グレー
コンタクト: 6
導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²
トグルロック
保護等級: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
ケーブルコネクタ
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm
型号 97 00 000 1410
オス
クリンプ端子
ポリアミド (PA)
グレー
コンタクト: 6
導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²
トグルロック
保護等級: IP65 / IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
接线方式 - 递减
公母类型 - 递减
导体截面积 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 32 products
比较
0
排序方式
Filters
0