登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
工具
装配/拆解
组装工具
组装工具
Filters
工具类型
Select a value
Reset filter
Han
®
VDE螺丝刀套
1
一键式清洁器
2
作为导向针和导向套单独部分的Bit ¼in
1
六角头螺丝起子
1
六角螺丝刀
1
内六角扳手
7
可换刀片
1
备件
1
备用刀片盒
1
工具包
1
工具压模
3
手动压接工具
1
扭力扳手
6
扭矩工具
1
抛光工具
6
抛光纸
3
插入/退针工具
5
插入工具
2
替代建议
2
用于公针的拆除工具
2
组装工具
27
细线电缆螺丝刀套
1
螺丝刀
2
转矩套
4
退针工具
28
钳子
1
工具介绍
Select a value
Reset filter
+ 不同比特
1
+ 适配器刀片
1
09 14 003 3001 / 09 14 003 3101
1
1.25 mm
1
1.5 x 40
1
2.0 x 40
1
2.2mm直径塑料光纤电缆
1
2.5 mm
1
40 A 针
2
70 A 针
1
Bit ¼in
2
DIN 41612
6
F-ST
1
HARTING PushPull (V4) Power
2
HARTING UIC 558
1
Han D
®
3
Han E
®
2
Han-Modular®
2
Han-Modular® Flexbox
1
Han-Quintax
®
1
Han-Yellock®
1
Han
®
3 A Push-In
1
Han
®
C
2
Han
®
EasyCon
1
Han
®
HsB
1
Han
®
K 6/6
1
Han
®
Q 5/0
1
Han® 1A
1
Han® 3 A
1
Han® F+B
3
Han® Q 2/0、Han® Q 3/0、Han® Q 4/0 压接接线
1
Han
®
C 模块
1
Push-In
1
SC
1
SC POF
1
SP3
1
Staf
®
1
har-
bus
®
HM
1
仅测量设备
1
包含拆卸头
1
包括 1/4in 比特
1
包括转向导叶片 (AF 2.0 + AF 2.5 + PH2)
1
包括转向导叶片 (AF 4.0 + AF 5.0)
1
可选刀片长度
1
套管
1
小截面
1
带把手
3
带球端
1
底部
1
拧紧 har-port 固定螺母
1
拧紧力矩:0.5 ... 1.2 Nm
1
拧紧力矩:0.5 Nm
1
拧紧力矩:1 ... 5 Nm
1
拧紧力矩:5 ... 14 Nm
1
服务
1
标准套装
1
用于 D-Sub 压接针
2
用于 D、E、F、FM、2F、MH 型公针
1
用于 HARTING ix Industrial
®
IP20 PushPull 和 Mini PushPull ix Industrial
®
,以便在 IDC 装置上定位电缆导轨。组装 AWG 22 版本时需要。
1
用于 HARTING ix Industrial
®
和 HARTING Mini PushPull ix Industrial
®
将单线组装到 IDC 和电缆应力消除压接装置
1
用于 M12 电源
1
用于 M8
2
用于 SEK 和 DIN 信号公针
1
用于 SP1 和 SP2
1
用于
har
-flex
®
板 IDC
1
用于 ix Industrial
®
组装工具
3
用于 preLink
®
终端块
1
用于BC /
har
-bus
®
64插针
2
用于C、2C、R、2R型后I/O罩
1
用于D-Sub上壳的组装
2
用于D-Sub上壳(50根插针)
1
用于D-Sub上壳(9-37根插针)
1
用于D-Sub标准单个插针
1
用于D-Sub混合型
2
用于D-Sub高密度单个插针
1
用于FC1、FC2及FC3针
2
用于GI 1 µ-颗粒尺寸
1
用于GI 9 µ-颗粒尺寸
1
用于Han
®
ES插芯
1
用于Han
®
HC Modular 250压接针
1
用于Han
®
LC模块中的LC插针
1
用于M型
1
用于Quintax针
1
用于TC 70插针
1
用于
har
-bus
®
64后I/O罩
1
用于
har
-bus
®
HM护罩
1
用于
har
-bus
®
HM编码键
1
用于使用 HARTING ix Industrial
®
将单线组装到 IDC 和电缆应力消除压接装置
2
用于使用 HARTING ix Industrial
®
组装电缆应力消除压接装置
1
用于公母连接器中的插针替换
1
用于分隔编码区
1
用于单模块
1
用于压入式单个公针的送针工具
2
用于压接针
2
用于同轴、气动、电源和高电压插针
1
用于圆型插芯
2
用于插入标准 ¼ʺ 套筒扳手
2
用于轴向螺栓
8
适用于法兰
3
适配器3/8in
3
材料
Select a value
Reset filter
不锈钢
2
金属
1
Unfortunately, no results were found for your search query
110 products
(of 110)
1/4
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
工具类型-递减
工具介绍-递减
材料-递减
退针工具
REMOVAL TOOL. Han D
型号 09 99 000 0012
Han D
®
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
REMOVAL TOOL Han E CRIMPCONTACTS
型号 09 99 000 0319
Han E
®
添加到心愿单
从愿望清单中删除
替代建议
REPLACEMENT TIP. REMOVAL TOOL
型号 09 99 000 0004
适用于订货号 09 99 000 0012
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
REMOVAL TOOL. Han D. MINI
型号 09 99 000 0052
Han D
®
, 服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
Removal Tool TC70 (monoblock)
型号 09 99 000 0015
用于TC 70插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插入/退针工具
DSUB HAND TOOLS
型号 09 99 000 0171
用于D-Sub标准单个插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
Removal Tool Han C 1,5-6 mm²
型号 09 99 000 0305
Han
®
C
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插入/退针工具
Removal Tool Han D-Sub contacts
型号 09 99 000 0368
Han-Modular®, 用于 D-Sub 压接针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
组装工具
INSERTION TOOL. Han
型号 09 99 000 0059
用于压接针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插入/退针工具
D SUB HD INSERTION EXTRACTION TOOL
型号 09 99 000 0513
用于D-Sub高密度单个插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
组装工具
Mounting tool Han D/E/Yellock
型号 09 99 000 0847
用于压接针, 小截面, 可选刀片长度, Han D
®
, Han E
®
, Han-Yellock®
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
REMOVAL TOOL Han C CRIMPCONTACTS
型号 09 99 000 0381
Han
®
C
导体截面积: 10 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插入/退针工具
D SUB MIXED INSERTION EXTRACTION TOOL SI
型号 09 99 000 0511
用于D-Sub混合型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
抛光纸
POLISH PAPER FOR POF GRAIN SIZE 1
型号 20 80 001 9911
用于粒度1000的POF处理
添加到心愿单
从愿望清单中删除
组装工具
INSERTION TOOL PBC D,E,F,FM,FH TYPE
型号 09 99 000 0088
DIN 41612, 用于FC1、FC2及FC3针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
组装工具
preLink Assembly tool
型号 20 82 000 9901
用于 preLink
®
终端块
添加到心愿单
从愿望清单中删除
组装工具
Betaetigungswerkzeug f.Han ES
型号 09 99 000 0367
用于Han
®
ES插芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
组装工具
INSERTION TOOL PBC B/C TYPE
型号 09 99 000 0100
DIN 41612, 用于BC /
har
-bus
®
64插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
六角螺丝刀
HEXAGONAL SCREW DRIVER
型号 09 99 000 0313
用于轴向螺栓, 带把手, 40 A 针
扳手规格: 2
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扭力扳手
M12 dynamometric screwdriver SW15
型号 09 99 000 0646
适用于 M12 纤巧型设计
扳手规格: 15
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
CRIMP ADJUSTMENT GAUGE
型号 09 99 000 0328
用于多模块插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
作为导向针和导向套单独部分的Bit ¼in
Single Bit guiding pins/bushes
型号 09 99 000 0841
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
D SUB MIXED EXTRACTION TOOL POWER COAX H
型号 09 99 000 0512
用于同轴、气动、电源和高电压插针, 用于D-Sub混合型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插入/退针工具
insertion/removal tool Han 1A/D-Sub
型号 09 99 000 0809
用于 D-Sub 压接针, Han® 1A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
内六角扳手
hexagonal wrench adapter SW2
型号 09 99 000 0369
Bit ¼in, 40 A 针, 用于轴向螺栓
扳手规格: 2
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
preLink unlocking tool 1=5
型号 20 82 000 9916
用于打开 HARTING RJ Industrial
®
电缆插口
添加到心愿单
从愿望清单中删除
内六角扳手
hexagonal wrench adapter SW2,5
型号 09 99 000 0375
Bit ¼in, 70 A 针, 用于轴向螺栓
扳手规格: 2.5
添加到心愿单
从愿望清单中删除
转矩套
Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
型号 09 99 000 0834
用于电源针, 包括转向导叶片 (AF 2.0 + AF 2.5 + PH2), + 不同比特, + 适配器刀片, 拧紧力矩:1 ... 5 Nm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
转矩套
Torque Driver set f. guiding pins/bushes
型号 09 99 000 0840
用于导向针和导向套, 拧紧力矩:0.5 Nm, 包括 1/4in 比特
添加到心愿单
从愿望清单中删除
退针工具
Removal tool Han F+B
型号 09 99 000 0878
Han® F+B, 用于圆型插芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
4
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
工具类型 - 递减
工具介绍 - 递减
材料 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 110 products
比较
0
排序方式
Filters
0