登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
工具
压接
顶部的工具
顶部的工具
Filters
工具类型
Select a value
Reset filter
插入上部工具
2
顶部的工具
63
工具介绍
Select a value
Reset filter
10 针
3
14 针
3
16 针
2
20 针
2
26 针
3
34 针
2
40 针
2
50 针
2
6 针
1
60 针
1
64 针
3
B, 2B, 3B, C, 2C, 3C型
1
B型
9
C型
1
E, F, H型
1
M型 (24+8)
1
M型 (42+6)
1
M型 (60+4)
1
M型 (78+2)
1
R、2R型
1
SEK标准连接器
10
har-bus® 64
2
仅用于短销钉和厚度大于1.6mm的PCB,不带导向的框架
2
包括插芯
4
和公连接器配合使用
1
和母连接器配合使用
9
带上屏蔽
8
带分布式屏蔽
1
模块芯
10
用于3U CompactPCI
1
用于6U CompactPCI
1
用于AB类型
9
用于A型
4
用于C型
3
用于D型
3
用于E类
3
用于
har
-bus
®
HM Power
1
用于低结构SEK公连接器
14
用于弯式公连接器
1
用于弯式屏蔽母连接器
9
用于弯式母连接器
8
用于直式公连接器
13
用于计算机电话
1
适用于 3U
1
Unfortunately, no results were found for your search query
65 products
(of 65)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
工具类型-递减
工具介绍-递减
顶部的工具
TOP TOOL DIN SIGNAL PRESS-IN
型号 09 99 000 0197
和母连接器配合使用, B, 2B, 3B, C, 2C, 3C型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-PRESS TOP TOOL
型号 09 99 000 0221
和母连接器配合使用, E, F, H型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
press in stamp M (24+8)
型号 09 99 000 0269
和母连接器配合使用, M型 (24+8)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HARPRESS SEK MODULAR INSERT TOOL
型号 09 99 000 0540
用于低结构SEK公连接器, 40 针, 模块芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HARPRESS SEK MODULAR INSERT TOOL
型号 09 99 000 0534
用于低结构SEK公连接器, 34 针, 模块芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HARPRESS SEK MODULAR INSERT TOOL
型号 09 99 000 0520
用于低结构SEK公连接器, 20 针, 模块芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HARPRESS SEK MODULAR INSERT TOOL
型号 09 99 000 0516
用于低结构SEK公连接器, 16 针, 模块芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HARPRESS SEK MODULAR INSERT TOOL
型号 09 99 000 0514
用于低结构SEK公连接器, 14 针, 模块芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
Top Tool M (60+4)
型号 09 99 000 0271
和母连接器配合使用, M型 (60+4)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
EINDRUECKSTEMPEL OBERTEIL GDS
型号 09 99 000 0183
和公连接器配合使用, R、2R型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMP,FEDERLEISTE TYP B25
型号 17 99 000 0038
用于弯式母连接器, B型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMP.FE.TYP B25 OB.SCHIR
型号 17 99 000 0039
用于弯式屏蔽母连接器, B型, 带上屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERST.,FE-LEI.TYP A B25 AB25
型号 17 99 000 0029
用于弯式母连接器, 用于A型, 用于AB类型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMPEL,ME-LEISTE TYPA
型号 17 99 000 0014
用于直式公连接器, 用于A型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMP.FE.TYP C OB.SCHIRMG
型号 17 99 000 0041
用于弯式屏蔽母连接器, 用于C型, 带上屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OB.ST.FE.TYPA,B25,AB25 OB.SCH
型号 17 99 000 0030
用于弯式屏蔽母连接器, 用于A型, 用于AB类型 , 带上屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMPEL,ME-LEISTE TYPB25
型号 17 99 000 0020
用于直式公连接器, B型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMPEL,ME-LEISTE TYP D
型号 17 99 000 0022
用于直式公连接器, 用于D型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMPEL,ME-LEISTE TYPB19
型号 17 99 000 0018
用于直式公连接器, B型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMPEL FEDERL.TYP D,E,DE
型号 17 99 000 0042
用于弯式母连接器, 用于D型, 用于E类
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMP,FEDERLEISTE TYP B19
型号 17 99 000 0034
用于弯式母连接器, B型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OB.ST.FE.TYP B19,AB19 OB.SCHI
型号 17 99 000 0033
用于弯式屏蔽母连接器, 用于AB类型 , 带上屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插入上部工具
Einlegeteiloberstempel PCI-eint. (5+2)
型号 17 99 000 0065
用于直式公连接器, 用于3U CompactPCI
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMPEL,ME-LEISTE TYPB22
型号 17 99 000 0019
用于直式公连接器, B型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMP.,ME-LEISTE TYP AB25
型号 17 99 000 0017
用于直式公连接器, 用于AB类型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMP.,ME-LEISTE TYP AB22
型号 17 99 000 0016
用于直式公连接器, 用于AB类型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMP,FEDERLEISTE TYP B22
型号 17 99 000 0036
用于弯式母连接器, B型
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
HAR-BUS HM OBERSTEMPEL,ME-LEISTE TYP E
型号 17 99 000 0023
用于直式公连接器, 用于E类
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
SEK-18 INSERT-TOOL MA STD PR-IN 50P
型号 09 99 000 0750
SEK标准连接器, 50 针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
顶部的工具
SEK-18 INSERT-TOOL MA STD PR-IN 20P
型号 09 99 000 0720
SEK标准连接器, 20 针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
工具类型 - 递减
工具介绍 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 65 products
比较
0
排序方式
Filters
0