登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
123
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
09 48 858 5588 012
型号: 09 48 858 5588 012
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5588 012
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
連接器1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
連接器2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING VarioBoot RJ45
首選方向左/右
連接器2
HARTING VarioBoot RJ45
首選方向左/右
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
1:1佈線
阻燃
無鹵素
版本
電纜長度
1.2 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-20 ... +60 °C 未移動
0 ... +60 °C 已移動
防護等級符合IEC 60529
IP20
材料特性
材料(電纜)
FRNC (LSZH)
顏色(電纜)
綠色
規格和認證
規格
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 無鹵
IEC 60754-2 無腐蝕性
IEC 61034 低煙
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
68.93 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140882317
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (波兰语)
PDF (意大利语)
PDF (德语)
PDF (日语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (简体中文)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (捷克语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较