myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
設備端 / 面板饋通
128
沒有可用數據
eShop
系統佈線
Data
...
Network 系統佈線
RJ45
09 48 858 5588 015
零件號: 09 48 858 5588 015
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.5m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 1.5 m
注解
比較
零件號: 09 48 858 5588 015
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
設備端 / 面板饋通
128
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
電纜類別
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
連接器1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
連接器2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING VarioBoot RJ45
首選方向左/右
連接器2
HARTING VarioBoot RJ45
首選方向左/右
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
1:1佈線
阻燃
無鹵素
版本
電纜長度
1.5 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-20 ... +60 °C 未移動
0 ... +60 °C 已移動
防護等級符合IEC 60529
IP20
材料特性
材料(電纜)
FRNC (LSZH)
顏色(電纜)
綠色
規格和認證
規格
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 無鹵
IEC 60754-2 無腐蝕性
IEC 61034 低煙
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140882300
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德文)
PDF (法文)
PDF (英文)
PDF (義大利文)
PDF (西班牙文)
PDF (日文)
PDF (匈牙利文)
PDF (荷蘭文)
PDF (土耳其文)
PDF (瑞典文)
PDF (韓文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (波蘭文)
PDF (俄文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較