登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
附件
09 14 000 9936 XL
型号: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
浮动垫圈
注释
比较
型号: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular
®
附件种类
浮动垫圈
版本
详细资料
使用M4固定螺钉可使支架浮动安装
技术参数
锁定范围
± 4 mm
材料特性
材料(附件)
压铸锌
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1,000
净重
1.99 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
73182200
GTIN
5713140934474
eCl@ss
27440291 连接器部件(零件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (英语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较