M12 系统电缆 A-、D- 和 X- 编码
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 3x 0.34 mm²
      20
    • 4x 0.34 mm²
      21
    • 4x 2x AWG 24/7
      25
    • 4x 2x AWG 26/7
      28
    • 4x AWG 22/7
      42
    • 5x 0.34 mm²
      21
    • 8x 0.25 mm²
      20
    • 8x AWG 24/7
      7
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.1 mm ± 0.2 mm
      20
    • 4.4 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.7 mm ± 0.2 mm
      21
    • 5.3 mm ± 0.2 mm
      20
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      28
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      21
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      7
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      21
    • 8.1 mm ± 0.3 mm
      25
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • M12 A编码
      27
    • M12 D编码
      21
    • M12 X编码
      34
    • 公头 弯式
      14
    • 公头 直式
      68
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • M12 A编码
      89
    • M12 D编码
      42
    • M12 X编码
      53
    • 公头 弯式
      56
    • 公头 直式
      128
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      177
    • 带电缆扎带
      7
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • A编码
      89
    • D编码
      42
    • X编码
      53
184 products (of 184)
1/7
比较
0
排序方式
Filters
0