登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
...
板對板連接器
主機板到子插件板連接
17 04 154 2601
型号: 17 04 154 2601
HAR BUS HM STRA. MALE MOD. B22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 154
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 17 04 154 2601
HAR BUS HM STRA. MALE MOD. B22
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
连接器
系列
har-
bus
®
HM
標識
B22型
原件
公连接器
插針端子介紹
直式
版本
接線方式
压接终端
連接方式
主板到子插件板
針數
154
插針佈局
T / S / S / S / S / S / T
包裝內容
管
技术参数
插針排
7
針間距(接線端)
2 mm
針間距(插拔端)
2 mm
額定電流
1 A
數據速率
≤ 2,500 Mbit/s
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
≤ 20 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 115.5 N
拔出力
≥ 23.1 N
性能等级
2
测试电压U
r.m.s.
0.75 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.4 mm
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
包裝尺寸
11
淨重
16.6 g
原產國
德国
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140120945
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较