配套产品
配套产品
Cables a granel
1
型号: 33 15 244 0650 424
har-flex, 50p, 2end with sr, PVC, L=65mm
har-flex, 50p, 2end with sr, PVC, L=65mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.065 m
注释
比较
型号: 33 15 244 0650 424
har-flex, 50p, 2end with sr, PVC, L=65mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Cables a granel
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,065 m
  • Número de núcleos 50
  • Estructura de núcleo 50x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较