登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Cables a granel
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
33 15 244 0650 424
型号: 33 15 244 0650 424
har-flex, 50p, 2end with sr, PVC, L=65mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.065 m
注释
比较
型号: 33 15 244 0650 424
har-flex, 50p, 2end with sr, PVC, L=65mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Cables a granel
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
har-flex strain relief 50pos
har-flex IDC fem 50pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem 50pos PL1
har-flex strain relief 50pos
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
har
-flex
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
har
-flex
®
Conector hembra
Con protección contra tirones
Conector 2
har
-flex
®
Conector hembra
Con protección contra tirones
Tipo de cable
Cable de cobre (plano)
Versión
Longitud de cable
0,065 m
Número de núcleos
50
Estructura de núcleo
50x AWG 30
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
10 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (简体中文)
PDF (日语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较