登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kortkonnektorer
15 39 014 0603 000
型号: 15 39 014 0603 000
har-flex Board IDC 14p strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 014 0603 000
har-flex Board IDC 14p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serier
har-flex®
Identifikation
Board IDC
Type af tilbehør
Trækaflastning
Version
Antal kontakter
14
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Tilbagetrækningskraft
> 20 N
Materialeegenskaber
Materiale (tilbehør)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (tilbehør)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
600
Nettovægt
0,35 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140838208
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较