登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Board connectors
15 39 022 0601 234
型号: 15 39 022 0601 234
har-flex Board IDC 22p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.24 A
插针: 22
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 022 0601 234
har-flex Board IDC 22p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
har
-flex
®
Identification
Board IDC
Element
PCB transition connectors
Version
Termination method
Reflow soldering termination (SMT)
Connection type
PCB to cable
Number of contacts
22
Pack contents
Tape & reel
Technical characteristics
Conductor cross-section [AWG]
AWG 30
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
1.27 mm
Contact spacing (mating side)
0.635 mm
Rated current
1.24 A
Rated current
@ 85 °C
Clearance distance
0.4 mm
Creepage distance
0.4 mm
Insulation resistance
> 2.11 x 10
9
Ω
Contact resistance
< 10 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Test voltage U
r.m.s.
0.91 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
Material (insert)
Liquid crystal polymer (LCP)
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Commercial data
Packaging size
600
Country of origin
China
GTIN
5713140838048
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较