登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 026 0601 234
型号: 15 39 026 0601 234
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.18 A
插针: 26
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 026 0601 234
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-flex
®
标识
Board IDC
原件
PCB转换连接器
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
PCB至电缆
针数
26
包装内容
带子和线巻
技术参数
导体截面积 [AWG]
AWG 30
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
0.635 mm
额定电流
1.18 A
额定电流
@ 85 °C
放电距离
0.4 mm
爬电距离
0.4 mm
绝缘阻抗
> 2.11 x 10
9
Ω
接触电阻
< 10 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
测试电压U
r.m.s.
0.91 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
600
净重
2.745 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140837966
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较