登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
按钮开关
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 034 0603 000
型号: 15 39 034 0603 000
har-flex Board IDC 34p strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 034 0603 000
har-flex Board IDC 34p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har
-flex
®
标识
Board IDC
附件种类
应力消除件
版本
针数
34
技术参数
极限温度
-55 ... +125 °C
拔出力
> 20 N
材料特性
材料(附件)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(附件)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
GTIN
5713140837775
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较