配套产品
配套产品
型号: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
har-flex Board IDC 38p strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Board IDC
  • Typ příslušenství Odlehčení tahu
Verze
  • Počet kontaktů 38
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Odpojovací síla > 20 N
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (příslušenství) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713140837690
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较