登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
板對板連接器
...
透過電纜連接
電纜連接器和電纜組件
97 00 000 0126
型号: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female connector
IDC insulation displacement termination
Contacts: 26
Straight
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: AU 30, 1
Liquid crystal polymer (LCP)
注释
比较
型号: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
har
-flex
®
標識
Signal
原件
母連接器
插針端子介紹
直式
版本
接線方式
絕緣置換連接絕緣位移終端
連接方式
PCB至電纜
針數
26
技術參數
插針排
2
針間距(接線端)
0.635 mm
針間距(插拔端)
1.27 mm
放電距離
≥0.35 mm 用於實心導線
≥0.4 mm 用於絞合線
爬電距離
≥0.35 mm 用於實心導線
≥0.4 mm 用於絞合線
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
< 25 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 20.8 N
拔出力
≥ 3.9 N
≤ 18.2 N
性能等級
AU 30
1
插拔次數
≥ 500
測試電壓U
r.m.s.
0.5 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插蕊)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍金 界面端
鎳表面鍍錫 接線端
層厚度
≥ 0.76 µm
層厚度
≥ 30 µinch
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
包裝尺寸
120
原產國
中國
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较