登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
15 29 024 0503 000
型号: 15 29 024 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 24pin
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 024 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 24pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
har-flex®
Tipo de accesorio
Protecciones contra tirones
Descripción del accesorio
para conectores hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Versión
Número de contactos
24
Propiedades del material
Material (accesorios)
Termoplástico
Color (accesorios)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
120
Peso neto
23 kg
País de origen
Vietnam
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140215634
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较