登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
15 16 068 2000 041
型号: 15 16 068 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flex®
식별
Signal
요소
어댑터
접점 설명
수형 접점 수형 접점
버전
연결 유형
메자닌
케이블 투 케이블
컨택트핀 개수
68
터미네이션 길이
2.5 mm
패키지 내용
트레이 하나에 60 개
박스 당 5개 트레이
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (체결 측면)
1.27 mm
적층 높이
20 mm
기중 거리
≥ 0.4 mm
연면 거리
≥ 0.4 mm
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
< 35 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 34 N
철수 포스
≤ 34 N
성능 레벨
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
삽입 길이
1.5 mm
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 正在准备当中
상업용 데이터
포장 규격
300
총 중량
4.19 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140307315
eCl@ss
27,460,201.00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较