登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 16 080 2050 041
型号: 15 16 080 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 80
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 15 16 080 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
连接器
系列
har
-flex
®
標識
Signal
原件
适配器
插針端子介紹
公针 公针
版本
連接方式
堆栈
飞线
針數
80
連接長度
2.5 mm
包裝內容
一个托盘 33 个
每盒 5 个托盘
技術參數
插針排
2
針間距(插拔端)
1.27 mm
堆碼高度
30 mm
放電距離
≥ 0.4 mm
爬電距離
≥ 0.4 mm
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
< 35 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 40 N
拔出力
≤ 40 N
性能等級
1
插拔次數
≥ 500
測試電壓U
r.m.s.
0.5 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
擦拭長度
1.5 mm
材料特性
材料(插蕊)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插針)
铜合金
表面(插針)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
UL / CSA
UL 正在准备当中
商業數據
包裝尺寸
150
淨重
9.82 g
原產國
中国
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140308091
eCl@ss
27,460,201.00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较