登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Mezzanine connection
15 16 026 2080 041
型号: 15 16 026 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 26P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 26P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
har
-flex
®
Identification
Signal
Element
适配器
Description of the contact
公针 公针
Version
Connection type
堆栈
飞线
Number of contacts
26
Termination length
2.5 mm
Pack contents
一个托盘 36 个
每盒 5 个托盘
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
Stacking height
36 mm
Clearance distance
≥ 0.4 mm
Creepage distance
≥ 0.4 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
< 35 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 13 N
Withdrawal force
≤ 13 N
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Wiping lenght
1.5 mm
Material properties
Material (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 正在准备当中
Commercial data
Packaging size
160
Net weight
4.42 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140308459
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较