登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
14 31 201 5402 000
型号: 14 31 201 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-20 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 20
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 201 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-20 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Horizontal
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
20
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Sencillo
0,05 ... 1 mm² Trenzado
0,5 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
0,1 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
Sección de cable (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3,81 mm
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
150 V
Tensión de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado del cable
5 ... 6 mm
Par de apriete
0,2 ... 0,25 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Tamaño
M2
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Color (aislante)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140209022
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较