登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
14 31 231 6402 000
型号: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
Connector
Specificatie
Horizontaal
Versie
Aansluitmethode
Schroefaansluiting
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
23
Codering
Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Massief
0,05 ... 2,5 mm² Geslagen
0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
0,1 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
5 mm
Nominale stroom
15 A
Nominale spanning
250 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Striplengte
6 ... 7,5 mm
Aanhaalkoppel
0,5 ... 0,6 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +110 °C
Maat
M3
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Polyftalamide (PPA)
Kleur (insteekstuk)
Groen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn Contact zijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Tsjechië
GTIN
5713140209244
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较