登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 201 7106 000
型号: 14 31 201 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-20 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 20
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 201 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-20 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flexicon®
原件
连接器
规格
水平
版本
接线方式
推入弹式簧笼接线
连接方式
PCB至电缆
针数
20
编码
请单独订购编码针。
PCB 固定
带螺栓法兰
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.2 ... 2.5 mm² 实心
0.2 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
插针排
1
针间距(接线端)
5.08 mm
额定电流
12 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
剥线长度
10 mm
极限温度
-40 ... +110 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
绿色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
50
净重
0.1 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140210448
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较