登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
14 31 201 7401 000
型号: 14 31 201 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-20 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 20
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 201 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-20 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kontaktdon
Specification
Vertikal
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
20
Kodning
Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Massiv
0,05 ... 2,5 mm² Flertrådig
0,5 ... 2,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
0,1 ... 2,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
Ledararea (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
5,08 mm
Märkström
15 A
Märkspänning
250 V
Nominell impulsspänning
4 kV
Föroreningsgrad
3
Avskalningslängd
6 ... 7.5 mm
Åtdragningsmoment
0.5 ... 0.6 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Storlek
M3
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Färg (kontaktinsats)
Grön
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Sn Kopplingssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tjeckien
GTIN
5713140209565
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较