myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Accessories
1
데이터가 없습니다.
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
14 31 211 7401 000
품번들: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
세로
나사고정 터미네이션
정격 전류: 15 A
접점: 21
구리 합금
Sn 체결 측면
코딩: 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
녹색
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Accessories
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flexicon®
요소
커넥터
사양
세로
버전
터미네이션 방법
나사고정 터미네이션
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
21
코딩
코딩 핀은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 솔리드
0.05 ... 2.5 mm² Stranded
0.5 ... 2.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 미포함
0.1 ... 2.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 포함
도체 단면적 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
접점 열
1
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
5.08 mm
정격 전류
15 A
정격 전압
250 V
정격 임펄스 전압
4 kV
오염도
3
탈피 길이
6 ... 7.5 mm
조임 토크
0.5 ... 0.6 Nm
제한 온도
-40 ... +110 °C
규격
M3
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
폴리프탈아미드 (PPA)
컬러 (인서트)
녹색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Sn 체결 측면
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
체코
GTIN
5713140209572
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
다운로드
HARTING Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다