登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
har-flexicon®
har-flexicon®
Filters
类别
Select a value
Reset filter
工具
2
连接器
883
附件
3
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
16
2
63
3
63
4
60
5
53
6
50
7
47
8
51
9
46
10
46
11
46
12
46
13
31
14
31
15
30
16
31
17
28
18
28
19
24
20
24
21
17
22
18
23
12
24
11
25
11
额定电流
Select a value
Reset filter
from
2 A
6 A
9 A
10 A
11 A
12 A
15 A
17.5 A
60 A
135 A
to
2 A
6 A
9 A
10 A
11 A
12 A
15 A
17.5 A
60 A
135 A
2 A
3
6 A
126
9 A
16
10 A
116
11 A
277
12 A
95
15 A
207
17.5 A
21
60 A
3
135 A
3
额定电压
Select a value
Reset filter
from
16 V
150 V
160 V
220 V
250 V
300 V
400 V
1,000 V
to
16 V
150 V
160 V
220 V
250 V
300 V
400 V
1,000 V
16 V
2
150 V
386
160 V
126
220 V
40
250 V
260
300 V
27
400 V
3
1,000 V
6
接线方式
Select a value
Reset filter
回焊焊接接线方式 (SMT)
120
回焊焊接接线方式 (THR)
382
弹片接线
6
推入弹式簧笼接线
272
波峰焊接接线方式
17
绝缘置换连接绝缘位移终端
1
螺栓接线
208
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.05 ... 0.14 mm² 绞线
1
0.05 ... 1 mm² 绞线
120
0.05 ... 1.5 mm² 实心
120
0.05 ... 2.5 mm² 实心
82
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
82
0.08 ... 1.5 mm² 实心
6
0.08 ... 1.5 mm² 绞线
6
0.14 ... 0.5 mm² 实心
68
0.14 ... 1.5 mm² 实心
115
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
115
0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
109
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
126
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
82
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
68
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
68
0.2 ... 1.5 mm²
16
0.2 ... 2.5 mm² 实心
73
0.2 ... 2.5 mm² 绞线
73
0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
109
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
126
0.5 ... 10 mm² 绞线
3
0.5 ... 16 mm² 实心
3
0.5 ... 16 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
3
0.5 ... 16 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
3
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
155
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
73
0.5 ... 25 mm² 绞线
3
0.5 ... 35 mm² 实心
3
0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
3
0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
3
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 20 ... AWG 1
3
AWG 20 ... AWG 6
3
AWG 24 ... AWG 16
16
AWG 26 ... AWG 20
68
AWG 28 ... AWG 16
22
AWG 28 ... AWG 16 实心
6
AWG 28 ... AWG 16 绞线
6
AWG 28 ... AWG 26
1
AWG 30 ... AWG 12
155
AWG 30 ... AWG 14
173
AWG 30 ... AWG 16
40
附件种类
Select a value
Reset filter
编码针
3
工具类型
Select a value
Reset filter
螺丝刀
2
Unfortunately, no results were found for your search query
888 products
(of 888)
1/30
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
接线方式-递减
排针
har-flexicon 3,50 MWV-2 GN
型号 14 13 021 4001 000
垂直
额定电流: 11 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
型号 14 31 021 3101 000
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
型号 14 13 031 6001 000
垂直
额定电流: 15 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码针
har-flexicon 5,xx M coding clip
型号 14 95 000 0051 000
聚酰胺 (PA)
红色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 5,00 MWV-2 GN
型号 14 13 021 6001 000
垂直
额定电流: 15 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 3,50 MTH-9 BK
型号 14 12 091 4002 000
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码针
har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding
型号 14 95 000 0052 000
聚酰胺 (PA)
红色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
型号 14 13 041 6001 000
垂直
额定电流: 15 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
型号 14 13 061 4001 000
垂直
额定电流: 11 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
型号 14 13 031 4001 000
垂直
额定电流: 11 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
型号 14 31 031 3101 000
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 5,08 FPH-6 GN
型号 14 31 061 7102 000
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 6
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
型号 14 31 041 7102 000
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 5,08 FSV-3 GN
型号 14 31 031 7401 000
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 3
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
型号 14 31 041 3101 000
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 4
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 3,50 MWV-7 GN
型号 14 13 071 4001 000
垂直
额定电流: 11 A
插针: 7
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 5,00 MTH-3 BK
型号 14 12 031 6002 000
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 3,50 MWV-4 GN
型号 14 13 041 4001 000
垂直
额定电流: 11 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 5,08 MWV-3 GN
型号 14 13 031 7001 000
垂直
额定电流: 15 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
型号 14 31 081 3101 000
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 5,08 MTV-10 BK
型号 14 12 101 7001 000
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 5,08 MTV-9 BK
型号 14 12 091 7001 000
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 2,54 FPV-6 BK
型号 14 31 061 3101 000
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 2,54 FPV-5 BK
型号 14 31 051 3101 000
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 5
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 3,50 FSH-3 GN
型号 14 31 031 4402 000
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 3
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 3,50 FSH-2 GN
型号 14 31 021 4402 000
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 5,08 MTH-4 BK
型号 14 12 041 7002 000
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 2,54 FPV-10 BK
型号 14 31 101 3101 000
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 10
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 2,54 FPV-2 WH
型号 14 31 021 3101 160
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
har-flexicon 5,08 FPH-9 GN SL
型号 14 31 091 7106 000
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 9
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
30
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 888 products
比较
0
排序方式
Filters
0