登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Connettori Industriali / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Interfacce operatore
Interfacce di servizio
...
har
-port
USB
09 45 452 1951
型号: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1 m
连接方式: 2个A型插座 - A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har
-port
Elemento
Interfacce di servizio
Specifiche
USB 2.0
Versione
Lunghezza del cavo
1 m
Tipologia di collegamento
2x femmina tipo A - connettore tipo A
Viti
Avvitabili sui coperchi
Dettagli tecnici
Temperatura ambiente
-25 ... +70 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 1.500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Poliammide (PA)
Colore (custodie)
argento
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
86,5 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140060692
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (捷克语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较