登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
har
-flex
®
har
-flex
®
Filters
类别
Select a value
Reset filter
系统布线
98
连接器
953
附件
72
系列
Select a value
Reset filter
har
-flex
®
1123
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
120
140
to
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
120
140
2
16
3
16
4
16
5
16
6
50
8
19
10
34
12
63
14
16
16
35
18
15
20
56
22
13
24
16
26
48
28
10
30
18
32
51
34
19
36
14
38
13
40
42
42
15
44
29
46
9
48
11
50
46
52
7
54
6
56
7
58
7
60
25
62
9
64
15
66
7
68
43
70
9
72
8
74
7
76
9
78
7
80
51
82
6
84
5
86
6
88
6
90
8
92
8
94
6
96
7
98
6
100
31
120
6
140
6
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1.12 A
1.13 A
1.14 A
1.15 A
1.16 A
1.17 A
1.18 A
1.2 A
1.24 A
1.27 A
1.29 A
1.32 A
1.35 A
1.38 A
1.45 A
1.53 A
1.6 A
18 A
19 A
20 A
21 A
21.5 A
22 A
22.5 A
25 A
26 A
26.5 A
29 A
to
1.12 A
1.13 A
1.14 A
1.15 A
1.16 A
1.17 A
1.18 A
1.2 A
1.24 A
1.27 A
1.29 A
1.32 A
1.35 A
1.38 A
1.45 A
1.53 A
1.6 A
18 A
19 A
20 A
21 A
21.5 A
22 A
22.5 A
25 A
26 A
26.5 A
29 A
1.12 A
2
1.13 A
2
1.14 A
2
1.15 A
2
1.16 A
2
1.17 A
2
1.18 A
1
1.2 A
1
1.24 A
1
1.27 A
1
1.29 A
1
1.32 A
1
1.35 A
1
1.38 A
1
1.45 A
1
1.53 A
1
1.6 A
1
18 A
8
19 A
8
20 A
40
21 A
16
21.5 A
16
22 A
16
22.5 A
8
25 A
4
26 A
4
26.5 A
4
29 A
4
额定电压
Select a value
Reset filter
from
180 V
to
180 V
180 V
96
接线方式
Select a value
Reset filter
回焊焊接接线方式 (SMT)
650
回焊焊接接线方式 (THR)
190
绝缘置换连接绝缘位移终端
61
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 30
57
额定电压
Select a value
Reset filter
120 V DC
16
50 V AC
16
120 V DC
48
50 V AC
48
附件种类
Select a value
Reset filter
应力消除
25
应力消除件
23
样品套装
1
电缆导轨
23
额定电压
Select a value
Reset filter
符合 IEC 60664-1 标准
160
额定电流
Select a value
Reset filter
@ 85 °C
23
Unfortunately, no results were found for your search query
1,123 products
(of 1,123)
1/38
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
连接器
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
型号 15 04 100 2001 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
型号 15 13 080 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
型号 15 75 836 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex str F 13.65mm 12p PL1
型号 15 23 012 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 20p PL1
型号 15 13 020 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample
型号 15 85 836 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs
型号 15 23 016 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs
型号 15 13 012 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex str F 13.65mm 20p PL1
型号 15 23 020 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs
型号 15 11 026 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs
型号 15 13 020 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
型号 15 72 416 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 32p PL1
型号 15 13 032 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str male 3.25mm 20pos PL1
型号 15 12 020 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 12p PL1
型号 15 13 012 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex str F 13.65mm 80p PL1
型号 15 23 080 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
型号 15 82 416 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 80p PL1
型号 15 13 080 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex str female 9.05mm 20pos PL1
型号 15 22 020 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
型号 15 55 012 2701 333
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 19 A
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Power M ang 4P SMT PL1 Sample
型号 15 55 004 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 26p PL1
型号 15 13 026 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1Sample
型号 15 82 836 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
型号 15 75 836 2701 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex Power F ang 4P SMT PL1 Sample
型号 15 65 004 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex Power F str 12P THR PL1 Sample
型号 15 62 012 2701 333
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 19 A
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex ang m 26p PL1 560pcs
型号 15 15 026 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Hybrid M str 8+36 SMT PL1Sample
型号 15 72 836 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex str F 13.65mm 50p PL1
型号 15 23 050 2401 333
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex THR str f 6.25mm 12p PL1 220pcs
型号 15 21 012 2401 000
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
38
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1,123 products
比较
0
排序方式
Filters
0