登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial®
09 45 182 9008
型号: 09 45 182 9008
ix Industrial 8B-PT-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 9008
ix Industrial 8B-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
HARTING ix Industrial®
標識
Signal
原件
電纜連接器
規格
直式
版本
接線方式
絕緣置換連接絕緣位移終端
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽觸點
針數
8
編碼
B型
鎖定類型
PushTrigger
技術參數
導體截面積(mm²)
0.23 ... 0.36 mm²
導體截面積 (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
線蕊外徑
≤1.6 mm
額定電流
1.5 A
額定電流
配合 4 個插針(1、2、6、7)使用時為每針3 A
額定電壓
50 V AC
60 V DC
絕緣阻抗
>500 MΩ
接觸電阻
≤ 30 mΩ
屏蔽電阻
≤ 100 mΩ
極限溫度
-40 ... +85 °C
存儲溫度
-30 ... +60 °C
相對濕度
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(儲存/運輸)
插入力
≤ 25 N
拔出力
≤ 25 N
插拔次數
≥ 5,000
防護等級符合IEC 60529
IP20
電纜直徑
6 ... 7.2 mm
測試電壓U
r.m.s.
0.5 kV
保持力
≥80 N 鎖扣
抗震
10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/軸
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
抗衝擊
30 g / 11 ms,每個軸衝擊3 次
50 g / 30 ms,每個軸3 次沖擊 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
材料特性
材料(插蕊)
聚酰胺 (PA)
顏色(插蕊)
黑色
材料(屏蔽)
不銹鋼
Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
錫≥ 0.9 µm/鎳≥ 0.9 µm 連接側(屏蔽)
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鈀鎳≥ 0.64 µm + 金≥ 0.05 µm/鎳≥ 2.6 µm 界面端
錫≥ 3 µm/鎳≥ 1.8 µm 接線端
材料(上殼/底座)
聚碳酸酯 (PC)
聚酰胺 (PA)
顏色(上殼/底座)
黑色
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 編號
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
規格
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 乙太網(PoE) 供電
IEEE 802.3at 乙太網(PoE+) 供電
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
包裝尺寸
5
淨重
4.5 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
82055980
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (瑞典语)
PDF (丹麦语)
PDF (繁体中文)
PDF (英语)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较